Akva Therm 28
Brugsvandsunit til større lejlighedskomplekser eller større ejendomme.
Features and benefits
- Gennemstrømningsvandvarmer udstyret med kobberloddet, højeffektiv pladevarmeveksler – kan forsyne 29–58 lejligheder
- Med selvvirkende eller automatisk regulering af varmtvandstemperaturen
- Forsynet med energieffektiv pumpe til brugsvandscirkulation
- Kapacitet: 135–200 kW
- Isoleret brugsvandsveksler
- Veksler og rør i rustfrit stål, samlinger med EPDM
- Minimal risiko for tilkalkning, ingen legionella
- Hensigtsmæssig rørføring og samling med omløbere gør det nemt at servicere vandvarmeren