Type 2
145G0365
Type 2, 16 bar, 110 °C, VM2 20
145G0365
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | Akva Therm 22 M40 310/A217 EXPORT |
| Bredde med kabinet [mm] | 670 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 628 mm |
| Cirkulation, rørstørrelse | Ø18 |
| Cirkulation, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Cirkulation, tilslutningstype | External thread |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | VM2 20 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 4.00 |
| Dybde med kabinet [mm] | 380 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 365 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø22 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 1" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | Udvendigt gevind |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 110 °C |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde med kabinet [mm] | 675 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 675 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | EPDM |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kabinetmateriale | Hvidlakeret stålplade |
| Kapacitet [kW] | 95.0 kW |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Akva Therm 22 M40 310/A217 EXPORT |
| Material Description (Short Te | Akva Therm 22 (A217), Type 2 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Akva Therm 22 (Electronic) |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stations type | Type 2 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmtvand, pumpemærke | Grundfos |
| Varmtvand, pumpetype | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Varmtvand, regulatornavn | ECL 310 / A217 |
| Varmtvand, reguleringstype | Elektronisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø22 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | External thread |
| Varmtvand, vekslertype | XB37M-1 40 |
| Varmtvandscirkulation | Ja |
| Varmtvandsydelse [kW] [Max] | 95 kW |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 40 Kilogram |
| Nettovægt | 38 Kilogram |
| Volume | 149.243 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424692698 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |