Danfoss logo
Akva Therm 22

Type 1

145G0364

Type 1, 16 bar, 110 °C, VM2 20

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseAkva Therm 22 M30 310/A217 EXPORT
Bredde med kabinet [mm]670 mm
Bredde uden kabinet [mm]628 mm
Cirkulation, rørstørrelseØ18
Cirkulation, tilslutningsstørrelse3/4"
Cirkulation, tilslutningstypeExternal thread
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00
Dybde med kabinet [mm]380 mm
Dybde uden kabinet [mm]365 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ22
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse1"
Fjernvarme, tilslutningstypeUdvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]675 mm
Højde uden kabinet [mm]675 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeEPDM
Egenskab
Værdi
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
Kapacitet [kW]70.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAkva Therm 22 M30 310/A217 EXPORT
Material Description (Short TeAkva Therm 22 (A217), Type 1
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeAkva Therm 22 (Electronic)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmtvand, pumpemærkeGrundfos
Varmtvand, pumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
Varmtvand, regulatornavnECL 310 / A217
Varmtvand, reguleringstypeElektronisk
Varmtvand, rørstørrelseØ22
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeExternal thread
Varmtvand, vekslertypeXB37M-1 30
VarmtvandscirkulationJa
Varmtvandsydelse [kW] [Max]70 kW

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt40 Kilogram
Nettovægt38 Kilogram
Volume149.243 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424692681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm