Danfoss logo
Substation type Akva Lux II fully insulated

Akva Lux II, Type 1, Varmtvand, regulatornavn: PTC2+P

145G0222

Produkttype: Akva Lux II, Type 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseAkva Lux II, Type 1, with cover, without summer bypass
Bredde med kabinet [mm]310 mm
Bredde uden kabinet [mm]306 mm
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
DifferenstryksregulatorIntegrated in control valve
Dybde med kabinet [mm]210 mm
Dybde uden kabinet [mm]190 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeUdvendigt gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]463 mm
Højde uden kabinet [mm]463 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialePolypropylene
Egenskab
Værdi
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
Kapacitet [kW]57.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAkva Lux II Waterheater Typ1 Cover wo/BP
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 1, w/o bypass
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeAkva Lux II
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmtvand, regulatornavnPTC2+P
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeExternal thread
Varmtvand, vekslertypeXB06H-1 26
VarmtvandscirkulationValgfrit

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt9.5 Kilogram
Nettovægt9 Kilogram
Volume390.142 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162511602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm