Akva Lux II, Type 2, Varmtvand, regulatornavn: PTC2+P
145G0138
Produkttype: Akva Lux II, Type 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
145G0138
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | Akva Lux II, Type 2 |
| Bredde med kabinet [mm] | 310 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 306 mm |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 |
| Differenstryksregulator | Integrated in control valve |
| Dybde med kabinet [mm] | 210 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 190 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | Udvendigt gevind |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 110 °C |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Højde med kabinet [mm] | 463 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 463 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | Polypropylene |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kabinetmulighed | White-lacquered steel sheet |
| Kapacitet [kW] | 64.0 kW |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Akva Lux II Vandvarmer isol. XB06H40 |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II, Type 2 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Akva Lux II |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stations type | Type 2 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmtvand, regulatornavn | PTC2+P |
| Varmtvand, reguleringstype | Flow/termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | External thread |
| Varmtvand, vekslertype | XB06H-1 40 |
| Varmtvandscirkulation | Valgfrit |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 9.5 Kilogram |
| Nettovægt | 9 Kilogram |
| Volume | 35.784 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511589 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |