Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Akva Lux, Type 1

145B4065

Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Akva Lux

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K
Mixing circuit - controlTermostat
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeAkva Lux
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 1
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmtvand, regulatornavnPTC2+P
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt22 Kilogram
Nettovægt20 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428524872