Danfoss logo
145B3032_39_Akva_Vita_MSS_2020

Akva Lux, Bund, Type 1

145B3039

Akva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Akva Lux

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal husstande [Maks.]2
Antal husstande [Min.]1
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseAkva Lux High Flow S XB37H-30 PTC
Bredde med kabinet [mm]600 mm
Bredde uden kabinet [mm]573 mm
CE-mærketYes
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstryksregulatorAVPL
Dybde med kabinet [mm]200 mm
Dybde uden kabinet [mm]150 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, tilslutningsstørrelseG3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
GodkendelseCE
Gulvvarmekreds - pumpemærkeWilo
Gulvvarmekreds - pumpetypeWilo Yonos Para 15/6
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Højde med kabinet [mm]740 mm
Højde uden kabinet [mm]616 mm
Indeholder batterierNo
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
Egenskab
Værdi
Mixing circuit - controlTermostatventil
Navn på producentDanfoss
Omfattet af WEEENo
Pakke, bredde [mm]580 mm
Pakke, dybde [mm]150 mm
Pakke, højde [mm]620 mm
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeAkva Lux
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
varmeveksler, lodningsmaterialeRustfast stål
Varmtvand, regulatornavnPTC
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, tilslutningsstørrelseG3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeXB37
VarmtvandscirkulationEkstra
Varmtvandsydelse [kW]78 kW
Yderligere informationDirekte varme med differenstryksregulatorSikkerhedsfunktionTermostatisk blandekreds

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt23 Kilogram
Nettovægt22.5 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume75 Liter
EAN/UPC5702424653804