Danfoss logo
145b2057_58

Akva Lux II, Bund, Type 1

145B2060

Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Akva Lux

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseAkva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
CE-mærketYes
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstryksregulatorAVPL
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelseG3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
GodkendelseCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Indeholder batterierNo
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT TD XB37H-30 PTC
Mixing circuit - controlTermostat
Omfattet af WEEENo
Pakke, bredde [mm]580 mm
Pakke, dybde [mm]150 mm
Pakke, højde [mm]620 mm
Product line67
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeAkva Lux II
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
VarmereguleringstypeDifferenstryk + zoneventil
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, regulatornavnPTC
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelseG3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeXB37
VarmtvandscirkulationEkstra
Varmtvandsydelse [kW]78 kW
Yderligere informationVarmtvandDirekte varme med differenstryksregulatorRørisoleringTermomotorer TWA-ANCZoneventil

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt20 Kilogram
Nettovægt19.5 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume75 Liter
EAN/UPC5702424653712