Danfoss logo
 VXeSoloH_w_cover_145F4440_145F4441_145F4442_145F4443_145F4444

VXe Solo H (A237), Type 1

145F4440

Produkttype: VXe Solo H (A237), Type 1, 16 bar, 120 °C

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseVXe Solo H, ECL310/A237, Type 1
Bredde med kabinet [mm]550 mm
Bredde uden kabinet [mm]550 mm
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstryksregulatorIntegrated in control valve
Dybde med kabinet [mm]315 mm
Dybde uden kabinet [mm]315 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeUdvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Højde med kabinet [mm]785 mm
Højde uden kabinet [mm]785 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialePolypropylene
KabinetmaterialePolypropylene
Egenskab
Værdi
Kapacitet [kW]20.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionVXe Solo H, type 1, ECL310/A237
Material Description (Short TeVXe Solo H, Type 1
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeVXe Solo H (A237)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW]20 kW
VarmepumpemærkeGrundfos
VarmepumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
VarmeregulatornavnECL 310 / A237
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmeveklser-typeXB06H-1 26
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt38 Kilogram
Nettovægt36 Kilogram
Volume173.91 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424284879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm