Danfoss logo
VXe Solo H OP HT

VXe Solo H OP HT, without key, Type 2, Varmeregulatornavn: ECL 310

145F4481

Produkttype: VXe Solo H OP HT, without key, Type 2, 25 bar, 130 °C, ECL 310

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2, with safety function
Bredde med kabinet [mm]550 mm
Bredde uden kabinet [mm]550 mm
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstryksregulatorIntegrated in control valve
Dybde med kabinet [mm]315 mm
Dybde uden kabinet [mm]315 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseDN 15
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeUdvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]130 °C
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Højde med kabinet [mm]820 mm
Højde uden kabinet [mm]820 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialePolypropylene
Egenskab
Værdi
KabinetmaterialePolypropylene
Kapacitet [kW]47.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2 STW
Material Description (Short TeVXe Solo H OP HT, Type 2 STW
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeVXe Solo H OP HT, without key
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 2
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]25 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW]47 kW
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ22
Varmetilslutningsstørrelse1"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmeveklser-typeXB06H-1 26
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt39 Kilogram
Nettovægt37 Kilogram
Volume171.616 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424659752
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm