Danfoss logo
VXe Solo H HT

VXe Solo H HT (A237), Type 1

145F4482

Produkttype: VXe Solo H HT (A237), Type 1, 25 bar, 130 °C

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseVXe Solo H HT, ECL310/A237, Type 1
Bredde med kabinet [mm]550 mm
Bredde uden kabinet [mm]550 mm
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstryksregulatorIntegrated in control valve
Dybde med kabinet [mm]315 mm
Dybde uden kabinet [mm]315 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseDN 15
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeUdvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]130 °C
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Højde med kabinet [mm]820 mm
Højde uden kabinet [mm]820 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialePolypropylene
KabinetmaterialePolypropylene
Egenskab
Værdi
Kapacitet [kW]25.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionVXe Solo H HT, ECL310/A237, Type 1
Material Description (Short TeVXe Solo H HT, Type 1
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeVXe Solo H HT (A237)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]25 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW]25 kW
VarmepumpemærkeGrundfos
VarmepumpetypeUPM3 Flex AS 15-75 130
VarmeregulatornavnECL 310 / A237
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ22
Varmetilslutningsstørrelse1"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmeveklser-typeXB06H-1 26
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt38 Kilogram
Nettovægt36 Kilogram
Volume173.91 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424682422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm