Danfoss logo
Substation type VX Solo II H2 with ECL Comfort 210

VX Solo II H2 (A260), Type 1

004U8250

Produkttype: VX Solo II H2 (A260), Type 1, 16 bar, 110 °C

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal husstande [Maks.]1
Antal husstande [Min.]1
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseVX Solo II H2 type 1 (XB 06H-1-26)
Bredde med kabinet [mm]550 mm
Bredde uden kabinet [mm]530 mm
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstryksregulatorIntegrated in control valve
Dybde med kabinet [mm]380 mm
Dybde uden kabinet [mm]365 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeUdvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
Gulvvarmekreds - pumpemærkeGrundfos
Gulvvarmekreds - pumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Højde med kabinet [mm]860 mm
Højde uden kabinet [mm]860 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeUden
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
KabinetmulighedInkluderet
Kapacitet [kW]20.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionVX-SOLO II H2 ECL210/A260 TYPE 1 K
Material Description (Short TeVX Solo II H2, TYPE 1
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Omfattet af WEEENo
Pakke, bredde [mm]840 mm
Pakke, dybde [mm]800 mm
Pakke, højde [mm]420 mm
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeVX Solo II H2 (A260)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksIndir. HE, ECL210/260, safety function for FH
Stations typeType 1
TilslutningsretningTop og bund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW]20 kW
VarmepumpemærkeGrundfos
VarmepumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
VarmeregulatornavnECL 210 / A260
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmeveklser-typeXB06H-1 26
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmeveksler, testtryk [bar]38 bar
Yderligere informationKabinet

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt45 Kilogram
Nettovægt43 Kilogram
Volume219.555 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162510254
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm