Danfoss logo
 VX_Solo_22_H_OP_145G4709_w_cover

VX Solo 22 H OP (P330), Type 3

145G4709

Produkttype: VX Solo 22 H OP (P330), Type 3, 16 bar, 120 °C

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating
Bredde med kabinet [mm]600 mm
Bredde uden kabinet [mm]545 mm
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstryksregulatorIntegrated in control valve
Dybde med kabinet [mm]400 mm
Dybde uden kabinet [mm]385 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ22
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse1"
Fjernvarme, tilslutningstypeUdvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 20
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
Højde med kabinet [mm]1037 mm
Højde uden kabinet [mm]1037 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeEPDM
Egenskab
Værdi
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionVX Solo22H OP ECL310/P330 75kW Sonometer
Material Description (Short TeVX Solo22H OP, ECL310/P330, 75kW, HM
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeVX Solo 22 H OP (P330)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 3
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310 / P330
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ22
Varmetilslutningsstørrelse1"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmeveklser-typeXB37M-1 50
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt52 Kilogram
Nettovægt50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162533291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm