Danfoss logo
Substation type Unistat 1016 A-W with closed cover

Unistat 1016A LT, Type 2, Varmeregulatornavn: ECL 310

146B5871

Produkttype: Unistat 1016A LT, Type 2, 16 bar, 100 °C, ECL 310

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseUnistat 1016A, 30kW LT, ECL310, 12bar, with heat meter
Bredde med kabinet [mm]490 mm
Bredde uden kabinet [mm]490 mm
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstryksregulatorIntegrated in control valve
Dybde med kabinet [mm]337 mm
Dybde uden kabinet [mm]337 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseDN 15
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeUdvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]100 °C
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Højde med kabinet [mm]870 mm
Højde uden kabinet [mm]870 mm
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
Kapacitet [kW]30.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material Description1016A 30kW LT ECL310 12bar Sono 1,5
Material Description (Short TeUnistat 1016A, 30kW LT
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeUnistat 1016A LT
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 2
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmeveklser-typeXB06H-1 36
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt60 Kilogram
Nettovægt40 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162739655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm