Danfoss logo
Substation type Unistat 1016 A-W with closed cover

Unistat 1016A HT, Type 1, Varmeregulatornavn: ECL 310

146B5868

Produkttype: Unistat 1016A HT, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseUnistat 1016A 16kW ECL310 12 bar with HM
Bredde med kabinet [mm]490 mm
Bredde uden kabinet [mm]490 mm
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstryksregulatorIntegrated in control valve
Dybde med kabinet [mm]337 mm
Dybde uden kabinet [mm]337 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeUdvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Højde med kabinet [mm]870 mm
Højde uden kabinet [mm]870 mm
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
Kapacitet [kW]16.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material Description1016A 16kW HT ECL310 12bar Sono 1,5
Material Description (Short TeUnistat 1016A, 16kW HT, Sono 1,5
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeUnistat 1016A HT
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmeveklser-typeXB06H-1 16
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt60 Kilogram
Nettovægt40 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162739686
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm