Danfoss logo
Substation type Unistat 1016 A-W with closed cover

Unistat 1016A HT, Type 2, Varmeregulatornavn: ECL 310

004F4862

Produkttype: Unistat 1016A HT, Type 2, 16 bar, 130 °C, ECL 310

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseDanfoss Station Unistat 1016 A PN16 30KW HT ECL310 inkl. forskruningsstykke
Bredde med kabinet [mm]490 mm
Bredde uden kabinet [mm]490 mm
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstryksregulatorIntegrated in control valve
Dybde med kabinet [mm]337 mm
Dybde uden kabinet [mm]337 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseDN 15
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeUdvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]130 °C
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Højde med kabinet [mm]870 mm
Højde uden kabinet [mm]870 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
Egenskab
Værdi
Kapacitet [kW]30.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material Description1016A 30kW HT ECL310 12bar insert 110
Material Description (Short TeUnistat 1016A, 30kW HT
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeUnistat 1016A HT
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 2
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW]30 kW
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmeveklser-typeXB06H-1 36
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmeveksler, testtryk [bar]38 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt60 Kilogram
Nettovægt40 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162745694
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm