Danfoss logo
VX T24 Snow melting with AVTB 30

Termix VX Snowmelting, Type 1, Varmeregulatornavn: AVTB

IS99501050

Produkttype: Termix VX Snowmelting, Type 1, 10 bar, 110 °C, AVTB

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseVX T24 Snow melting m/AVTB 20 U/PASSTK
Bredde uden kabinet [mm]565 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde uden kabinet [mm]400 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
GodkendelseCE
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Højde uden kabinet [mm]790 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmulighedUden
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionTENGIGR SNJÓBR AVTB 20KW
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix VX Snowmelting
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.d782d471-321b-4c25-98a9-2cb6e59c7706
SCIP-dossier produktnavnTENGIGR SNJÓBR AVTB 20KW
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnAVTB
VarmereguleringstypeTermostatisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmeveklser-typeT24-1 40 G3/4"*20 H
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt30 Kilogram
Nettovægt29 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706560324574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm