Termix VX Snowmelting, Type 1, Varmeregulatornavn: AVTB
144H2687
Produkttype: Termix VX Snowmelting, Type 1, 16 bar, 110 °C, AVTB
144H2687
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivelse | Termix CS 32/40 VX Snowmelting |
| Bredde uden kabinet [mm] | 1150 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dybde uden kabinet [mm] | 450 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | DN32 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 1 1/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | Thread |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 110 °C |
| Godkendelse | CE |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Højde uden kabinet [mm] | 1000 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmulighed | Uden |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Termix CS 32/40 VX Snowmelting |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Termix VX Snowmelting |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | cafa0e07-c8f4-41c2-af06-33a7e969163a |
| SCIP-dossier produktnavn | Termix CS 32/40 VX Snowmelting |
| Stations type | Type 1 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeregulatornavn | AVTB |
| Varmereguleringstype | Termostatisk |
| Varmerørstørrelse | DN40 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 1 1/2" |
| Varmetilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmeveklser-type | XB59M-1 40 G2"*50 H |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Brazed copper |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 90 Kilogram |
| Nettovægt | 89 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561549655 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |