Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI-PS, Type 2, Varmeregulatornavn: ECL 310

144H4046

Produkttype: Termix Compact 28 VX-FI-PS, Type 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseCompact 28 VX-FI-PS Type 2
Bredde uden kabinet [mm]905 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde uden kabinet [mm]400 mm
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ28
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse1"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
GodkendelseCE
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Højde uden kabinet [mm]890 mm
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
KabinetmulighedUden
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionCompact 28 VX-FI-WS Type 2
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix Compact 28 VX-FI-PS
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.563de11c-730a-4b6e-b7b8-5ec14c203341
SCIP-dossier produktnavnCompact 28 VX-FI-WS Type 2
Stations typeType 2
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ28
Varmetilslutningsstørrelse1"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmeveklser-typeT137H-1 40 G1"*20 H
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt60 Kilogram
Nettovægt59 Kilogram
Volume244.776 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715628347790
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm