Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI-PS, Type 3, Varmeregulatornavn: ECL 310

144H4044

Produkttype: Termix Compact 28 VX-FI-PS, Type 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseCompact 28 VX-FI-PS Type 3
Bredde uden kabinet [mm]905 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde uden kabinet [mm]400 mm
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ28
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse1"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
GodkendelseCE
Heating ActuatorAMV 23
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
Højde uden kabinet [mm]890 mm
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
KabinetmulighedUden
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionCompact 28 VX-FI-WS Type 3
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix Compact 28 VX-FI-PS
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.75ee6d15-b4f1-48bf-ad6d-595e5dd46666
SCIP-dossier produktnavnCompact 28 VX-FI-WS Type 3
Stations typeType 3
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ28
Varmetilslutningsstørrelse1"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmeveklser-typeT137H-1 60 G1"*20 H
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt60 Kilogram
Nettovægt59 Kilogram
Volume244.776 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715628347776
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm