Termix Compact 28 VX-FI-PS, Type 4, Varmeregulatornavn: ECL 310
144H3968
Produkttype: Termix Compact 28 VX-FI-PS, Type 4, 16 bar, 120 °C, ECL 310
144H3968
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivelse | Compact 28 VX-FI-PS Type 4 |
| Bredde uden kabinet [mm] | 905 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dybde uden kabinet [mm] | 400 mm |
| EPD tilgængelig | Yes |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø28 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 1" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningsspænding [V] | 230.0 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 120 °C |
| Godkendelse | CE |
| Heating Actuator | AMV 20 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 8.00 m³/h |
| Højde uden kabinet [mm] | 890 mm |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kabinetmulighed | Uden |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Compact 28 VX-FI-PS Type 4 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Termix Compact 28 VX-FI-PS |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | ef0f6e95-3e9d-46e3-92d4-1e56acf42b4f |
| SCIP-dossier produktnavn | Compact 28 VX-FI-PS Type 4 |
| Stations type | Type 4 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeregulatornavn | ECL 310 |
| Varmereguleringstype | Elektronisk |
| Varmerørstørrelse | Ø28 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 1" |
| Varmetilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmeveklser-type | T137H-1 70 G1"*20 H |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Brazed copper |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 60 Kilogram |
| Nettovægt | 59 Kilogram |
| Volume | 244.776 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628317120 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |