Substations, DSS1 MAXI, Heating controller name: ECL 310
148L2290
DSS1 MAXI IT 125-125-0000-MD PN16,200°C
148L2290
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivelse | DSS1 MAXI IT 125-125-0000-MD PN16,200°C |
| Connection direction secondary | Right |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Indeholder batterier | No |
| Kategorinavn | Indirect heating substations |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | DSS1 MAXI IT 125-125-0000-MD PN16,200°C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Substations |
| Produkttype | DSS1 MAXI |
| Tilslutningsretning | Left |
| Tryk, nominel primær [bar] | 12 bar |
| Varmeregulatornavn | ECL 310 |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 520 Kilogram |
| Nettovægt | 500 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 6823.265 Liter |