Substations, DSP1 SMALL, Heating controller name: ECL 310
146B5834
DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN
146B5834
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivelse | DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN |
| Navn på producent | Danfoss |
| Product line | Heavy Duty Stations |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Substations |
| Produkttype | DSP1 SMALL |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilslutningsretning | Bottom |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeregulatornavn | ECL 310 |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 60 Kilogram |
| Nettovægt | 40 Kilogram |
| Volume | 158.706 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739723 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |