Danfoss logo
DSP1 SMALL

Substations, DSP1 SMALL, Heating controller name: ECL 310

146B2976

DSP1 Small 16 kW HT I110 HE

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Antal varmekredse1
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseDSP1 Small 16 kW HT I110 HE
Bredde med kabinet [mm]490 mm
Bredde uden kabinet [mm]490 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryTop
Delta P primær uden energimåler [bar] [Min.]0.55 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.48 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]1 bar
Driftstemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Dybde med kabinet [mm]333 mm
Dybde uden kabinet [mm]324 mm
Fjernvarme, rørstørrelseDN20
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeExternal thread
Flow primary [m3/h] [Max]0.70 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]0.80 m³/h
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]130 °C
GodkendelseCE
Højde med kabinet [mm]1405 mm
Højde uden kabinet [mm]1405 mm
Indeholder batterierNo
KabelisoleringsmaterialePU Hard Foam
KabinetmaterialeSheet Metal
KabinetmulighedYes
Egenskab
Værdi
Kapacitet [kW]16.0 kW
KategorinavnIndirect heating substations
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionDSP1 Small 16 kW HT I110 HE
Navn på producentDanfoss
PED-kategori§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]12 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSP1 SMALL
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Substation version16kW, HT, HE
TilslutningsretningBottom
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
VarmepumpemærkeGrundfos
VarmepumpetypeUPM3 AUTO L 15-70
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElectronic
VarmerørstørrelseDN20
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeInternal thread
Varmeveklser-typeXB06H-1-16
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
varmevekslerlegering1.4404

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt60 Kilogram
Nettovægt40 Kilogram
Volume158.706 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162742754
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm