Substations, DSP1 SMALL, Heating controller name: ECL 310
146B2971
DSP1 Small 25 kW LT I110 HE TWE FBH
146B2971
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Antal gulvvarmemanifoldtilslutninger | 1 |
| Antal varmekredse | 1 |
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivelse | DSP1 Small 25 kW LT I110 HE TWE FBH |
| Bredde med kabinet [mm] | 490 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 490 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Connection direction secondary | Top & Bottom |
| Delta P primær uden energimåler [bar] [Min.] | 0.59 bar |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.35 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 1 bar |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Dybde med kabinet [mm] | 333 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 324 mm |
| Fjernvarme, rørstørrelse | DN20 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | External thread |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.00 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 1.40 m³/h |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 100 °C |
| Godkendelse | CE |
| Gulvvarmekreds - pumpemærke | Grundfos |
| Gulvvarmekreds - pumpetype | UPM3 AUTOL 15-70 |
| Højde med kabinet [mm] | 1405 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 1405 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kabelisoleringsmateriale | PU Hard Foam |
| Kabinetmateriale | Sheet Metal |
| Kabinetmulighed | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kapacitet [kW] | 25.0 kW |
| Kategorinavn | Indirect heating substations |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | DSP1 Small 25 kW LT I110 HE TWE FBH |
| Navn på producent | Danfoss |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Substations |
| Produkttype | DSP1 SMALL |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sensor type heatmeter | pocket 6mm |
| Substation version | 25kW, LT, HE , TWE, FBH |
| Tilslutningsretning | Bottom |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 6 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmepumpemærke | Grundfos |
| Varmepumpetype | UPM3 AUTO L 15-70 |
| Varmeregulatornavn | ECL 310 |
| Varmereguleringstype | Electronic |
| Varmerørstørrelse | DN20 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | Internal thread |
| Varmeveklser-type | XB06H-1-36 |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Brazed copper |
| varmevekslerlegering | 1.4404 |
| Varmtvand, pumpemærke | Grundfos |
| Varmtvand, pumpetype | UPM3 AUTOL 15-70 |
| Varmtvand, rørstørrelse | DN20 |
| Varmtvand, tilslutningstype | Internal thread |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 60 Kilogram |
| Nettovægt | 40 Kilogram |
| Volume | 219.734 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162742808 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |