Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Substations, DSP1 MAXI, Heating controller name: ECL 310

146B5889

DSP1 MAXI-PD-22 HT S100

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Antal gulvvarmemanifoldtilslutninger1
Antal varmekredse1
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseDSP1 MAXI-PD-22 HT S100
Bredde med kabinet [mm]1150 mm
Bredde uden kabinet [mm]1150 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryTop
Delta P primær uden energimåler [bar] [Min.]0.63 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.22 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
Dybde med kabinet [mm]750 mm
Dybde uden kabinet [mm]750 mm
Fjernvarme, rørstørrelseDN40
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse48,3 mm
Fjernvarme, tilslutningstypewelded
Flow primary [m3/h] [Max]8.20 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]15.80 m³/h
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]140 °C
GodkendelseCE
Højde med kabinet [mm]1670 mm
Højde uden kabinet [mm]1670 mm
Indeholder batterierNo
KabelisoleringsmaterialePU Hard Foam
KabinetmulighedNo
Egenskab
Værdi
KategorinavnIndirect heating substations
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-22 HT S100
Navn på producentDanfoss
Pakke, bredde [mm]1200 mm
Pakke, dybde [mm]800 mm
Pakke, højde [mm]1900 mm
PED-kategoriI
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSP1 MAXI
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Substation versionPD-22 HT S100
TilslutningsretningRight or left
Tryk, nominel primær [bar]25 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElectronic
VarmerørstørrelseDN65
VarmetilslutningsstørrelseDN65
Varmetilslutningstypeflange
Varmeveklser-typeXB59M-1-110
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
varmevekslerlegering1.4404

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt180 Kilogram
Nettovægt160 Kilogram
Volume1312.725 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162746240
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm