Substations, DSP1 MAXI, Heating controller name: N/A
004F4855
DSP1 MAXI-NA-21 LT I300
004F4855
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivelse | DSP1 MAXI-NA-21 LT I300 |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Indeholder batterier | No |
| Kategorinavn | Indirect heating substations |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | DSP1 MAXI-NA-21 LT I300 |
| Product line | Heavy Duty Stations |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Substations |
| Produkttype | DSP1 MAXI |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilslutningsretning | Right or left |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeregulatornavn | N/A |
| Varmereguleringstype | N/A |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 147 Kilogram |
| Volume | 1312.725 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162746653 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |