Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310
200B0067
DSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370, 370 kW, ECL310, 16bar, 50°C
200B0067
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivelse | DSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370, 370 kW, ECL310, 16bar, 50°C |
| Bredde uden kabinet [mm] | 3990 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Dybde uden kabinet [mm] | 1410 mm |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 46.10 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 46.10 m³/h |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 50 °C |
| Godkendelse | CE |
| Godkendelsesstandard | CE |
| Højde uden kabinet [mm] | 2175 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmateriale | Without |
| Kabinetmulighed | No |
| Kategorinavn | Indirect heating substations |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Konstruktion | Standing |
| Material Description | DSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370 |
| Navn på producent | Danfoss |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Substations |
| Produkttype | DSP MOD@ |
| Sensor type heatmeter | pocket 6mm |
| Tilslutningsretning | Top |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 16 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeregulatornavn | ECL 310 |
| Varmereguleringstype | Electronic |
| Varmerørstørrelse | DN100 |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Gasketed EPDM |
| varmevekslerlegering | 1.4404 |