Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310

200B0046

DSP2-MOD@-IB125-125-0000-MD-GB-PN16-2455, 2455 kW, ECL310, 16bar, 120°C

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseDSP2-MOD@-IB125-125-0000-MD-GB-PN16-2455, 2455 kW, ECL310, 16bar, 120°C
Bredde uden kabinet [mm]3990 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Dybde uden kabinet [mm]1445 mm
Flow primary [m3/h] [Max]71.41 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]71.41 m³/h
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
GodkendelseCE
GodkendelsesstandardCE
Højde uden kabinet [mm]2345 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeWithout
KabinetmulighedNo
KategorinavnIndirect heating substations
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KonstruktionStanding
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB125-125-0000-MD-GB-PN16-2455
Navn på producentDanfoss
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSP MOD@
Sensor type heatmeterpocket 6mm
TilslutningsretningTop
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElectronic
VarmerørstørrelseDN125
VarmetilslutningsstørrelseDN125
varmeveksler, lodningsmaterialeGasketed EPDM
varmevekslerlegering1.4404