Danfoss logo
DSP MOD@ single station for UK

Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310

200B0038

DSP1-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0991, 991 kW, ECL310, 16bar, 120°C

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseDSP1-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0991, 991 kW, ECL310, 16bar, 120°C
Bredde med kabinet [mm]2490 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Dybde uden kabinet [mm]1080 mm
Flow primary [m3/h] [Max]26.73 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]26.73 m³/h
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
GodkendelseCE
GodkendelsesstandardCE
Højde uden kabinet [mm]1900 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeWithout
KabinetmulighedNo
KategorinavnIndirect heating substations
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KonstruktionStanding
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0991
Navn på producentDanfoss
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSP MOD@
Sensor type heatmeterpocket 6mm
TilslutningsretningTop
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElectronic
VarmerørstørrelseDN80
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
varmevekslerlegering1.4404