Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310
200B0024
DSP2-MOD@-IB025-025-0000-MD-GB-PN16-0037, 37 kW, ECL310, 16bar, 120°C
200B0024
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivelse | DSP2-MOD@-IB025-025-0000-MD-GB-PN16-0037, 37 kW, ECL310, 16bar, 120°C |
| Bredde med kabinet [mm] | 2020 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Dybde uden kabinet [mm] | 790 mm |
| Fjernvarme, rørstørrelse | DN25 |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.08 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 1.08 m³/h |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 120 °C |
| Godkendelse | CE |
| Godkendelsesstandard | CE |
| Højde uden kabinet [mm] | 1585 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmateriale | Without |
| Kabinetmulighed | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kategorinavn | Indirect heating substations |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Konstruktion | Standing |
| Material Description | DSP2-MOD@-IB025-025-0000-MD-GB-PN16-0037 |
| Navn på producent | Danfoss |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Substations |
| Produkttype | DSP MOD@ |
| Sensor type heatmeter | pocket 6mm |
| Tilslutningsretning | Top |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 16 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeregulatornavn | ECL 310 |
| Varmereguleringstype | Electronic |
| Varmerørstørrelse | DN25 |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Brazed copper |
| varmevekslerlegering | 1.4404 |