Danfoss logo
DSP MOD@ single station for France

Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310

200B0021

DSP1-MOD@-IB100-125-0000-ML-FR-PN25-1586, 586 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseDSP1-MOD@-IB100-125-0000-ML-FR-PN25-1586, 586 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C
Bredde uden kabinet [mm]3439 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
Dybde uden kabinet [mm]1055 mm
Fjernvarme, tilslutningstypeflange
Flow primary [m3/h] [Max]46.10 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]69.20 m³/h
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
GodkendelseCE
GodkendelsesstandardCE
Højde uden kabinet [mm]1640 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialePU Hard Foam
KabinetmaterialeWithout
KabinetmulighedNo
KategorinavnIndirect heating substations
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KonstruktionStanding
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB100-125-0000-ML-FR-PN25-1586
Navn på producentDanfoss
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSP MOD@
Sensor type heatmeterpocket 6mm
TilslutningsretningTop
Tryk, nominel primær [bar]25 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElectronic
VarmerørstørrelseDN125
VarmetilslutningsstørrelseDN125
Varmetilslutningstypeflange
varmeveksler, lodningsmaterialeGasketed EPDM
varmevekslerlegering1.4404

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Volume7687.885 Liter