Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310
200B0015
DSP1-MOD@-IB040-050-0000-ML-FR-PN25-0194, 194 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C
200B0015
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivelse | DSP1-MOD@-IB040-050-0000-ML-FR-PN25-0194, 194 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C |
| Bredde uden kabinet [mm] | 2020 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Dybde uden kabinet [mm] | 790 mm |
| Fjernvarme, rørstørrelse | DN40 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 1 1/2" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | Thread |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 5.46 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 8.46 m³/h |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 110 °C |
| Godkendelse | CE |
| Godkendelsesstandard | CE |
| Højde uden kabinet [mm] | 1640 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | PU Hard Foam |
| Kabinetmateriale | Without |
| Kabinetmulighed | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kategorinavn | Indirect heating substations |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Konstruktion | Standing |
| Material Description | DSP1-MOD@-IB040-050-0000-ML-FR-PN25-0194 |
| Navn på producent | Danfoss |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 16 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Substations |
| Produkttype | DSP MOD@ |
| Sensor type heatmeter | pocket 6mm |
| Tilslutningsretning | Top |
| Tryk, nominel primær [bar] | 25 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 16 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeregulatornavn | ECL 310 |
| Varmereguleringstype | Electronic |
| Varmerørstørrelse | DN50 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 2" |
| Varmetilslutningstype | Thread |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Brazed copper |
| varmevekslerlegering | 1.4404 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 2449.553 Liter |