Danfoss logo
DSP MOD@ double station for France

Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310

200B0009

DSP2-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN16-0551, 551 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseDSP2-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN16-0551, 551 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
Bredde uden kabinet [mm]2560 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Dybde uden kabinet [mm]1020 mm
Fjernvarme, tilslutningstypeflange
Flow primary [m3/h] [Max]16.04 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]24.06 m³/h
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
GodkendelseCE
GodkendelsesstandardCE
Højde uden kabinet [mm]1640 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialePU Hard Foam
KabinetmaterialeWithout
KabinetmulighedNo
KategorinavnIndirect heating substations
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KonstruktionStanding
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN16-0551
Navn på producentDanfoss
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSP MOD@
Sensor type heatmeterpocket 6mm
TilslutningsretningTop
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElectronic
VarmerørstørrelseDN100
VarmetilslutningsstørrelseDN100
Varmetilslutningstypeflange
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
varmevekslerlegering1.4404

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Volume10404.403 Liter