Danfoss logo
DSP MOD@ single station for France

Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310

200B0006

DSP1-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0667, 667 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseDSP1-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0667, 667 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
Bredde uden kabinet [mm]2679 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Dybde uden kabinet [mm]950 mm
Fjernvarme, rørstørrelseDN65
Fjernvarme, tilslutningsstørrelseDN65
Fjernvarme, tilslutningstypeflange
Flow primary [m3/h] [Max]19.40 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]29.10 m³/h
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
GodkendelseCE
GodkendelsesstandardCE
Højde uden kabinet [mm]1640 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialePU Hard Foam
KabinetmaterialeWithout
KabinetmulighedNo
Egenskab
Værdi
KategorinavnIndirect heating substations
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KonstruktionStanding
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0667
Navn på producentDanfoss
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSP MOD@
Sensor type heatmeterpocket 6mm
TilslutningsretningTop
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElectronic
VarmerørstørrelseDN80
VarmetilslutningsstørrelseDN80
Varmetilslutningstypeflange
varmeveksler, lodningsmaterialeGasketed EPDM
varmevekslerlegering1.4404

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Volume4759.244 Liter