Danfoss logo
Substations, DSP 1 MAXI FR, Heating controller name: ECL 310-product-details

Substations, DSP 1 MAXI FR, Heating controller name: ECL 310

146B2594

DSP1 MAXI-PD-02 HT- FR 000

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Antal gulvvarmemanifoldtilslutninger1
Antal varmekredse1
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseDSP1 MAXI-PD-02 HT- FR 000
Bredde med kabinet [mm]750 mm
Bredde uden kabinet [mm]750 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryTop
Delta P primær uden energimåler [bar] [Min.]0.54 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.21 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
Dybde med kabinet [mm]1150 mm
Dybde uden kabinet [mm]1150 mm
Fjernvarme, rørstørrelseDN32
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse42,4 mm
Fjernvarme, tilslutningstypewelded
Flow primary [m3/h] [Max]3.50 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]6.20 m³/h
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]140 °C
GodkendelseCE
GodkendelsesstandardCE marking
Højde med kabinet [mm]1670 mm
Højde uden kabinet [mm]1670 mm
Indeholder batterierNo
KabelisoleringsmaterialePU Hard Foam
Egenskab
Værdi
KabinetmaterialeSheet Metal
KabinetmulighedYes
KategorinavnIndirect heating substations
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-02 HT- FR 000
Navn på producentDanfoss
Pakke, bredde [mm]1200 mm
Pakke, dybde [mm]800 mm
Pakke, højde [mm]1900 mm
PED-kategoriI
Pressure primary [bar] [Max]22 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSP 1 MAXI FR
Sensor type heatmetermuff 1/2"
Substation version02 HT- FR 000
TilslutningsretningRight or left
Tryk, nominel primær [bar]25 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElectronic
VarmerørstørrelseDN50
VarmetilslutningsstørrelseDN50
Varmetilslutningstypeflange
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
varmevekslerlegering1.4404

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt140 Kilogram
Nettovægt120 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume1312.725 Liter
EAN/UPC5715162746363