Danfoss logo
Substations, DSP 1 MAXI FR, Heating controller name: ECL 310-product-details

Substations, DSP 1 MAXI FR, Heating controller name: ECL 310

144G3941

DSP1 MAXI-PD-32 BT- FR 000

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Antal gulvvarmemanifoldtilslutninger1
Antal varmekredse1
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseDSP1 MAXI-PD-32 BT- FR 000
Bredde med kabinet [mm]750 mm
Bredde uden kabinet [mm]750 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryTop
Delta P primær uden energimåler [bar] [Min.]0.61 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.23 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Dybde med kabinet [mm]1150 mm
Dybde uden kabinet [mm]1150 mm
Fjernvarme, rørstørrelseDN50
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse60,3 mm
Fjernvarme, tilslutningstypewelded
Flow primary [m3/h] [Max]10.00 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]19.30 m³/h
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]100 °C
GodkendelseCE
GodkendelsesstandardCE marking
Højde med kabinet [mm]1670 mm
Højde uden kabinet [mm]1670 mm
Indeholder batterierNo
KabelisoleringsmaterialePU Hard Foam
KabinetmaterialeSheet Metal
Egenskab
Værdi
KabinetmulighedYes
KategorinavnIndirect heating substations
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-32 BT- FR 000
Navn på producentDanfoss
Pakke, bredde [mm]1200 mm
Pakke, dybde [mm]800 mm
Pakke, højde [mm]1900 mm
PED-kategoriII
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSP 1 MAXI FR
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensor type heatmetermuff 1/2"
Substation version32 BT- FR 000
TilslutningsretningRight or left
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElectronic
VarmerørstørrelseDN65
VarmetilslutningsstørrelseDN65
Varmetilslutningstypeflange
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
varmevekslerlegering1.4404

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt195 Kilogram
Nettovægt175 Kilogram
Volume1312.725 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162746387
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm