Substations, DSP 1 MAXI CEE, Heating controller name: ECL 310
861L1745
DSP1 MAXI-PD-01 LT S035 CEE
861L1745
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Antal gulvvarmemanifoldtilslutninger | 1 |
| Antal varmekredse | 1 |
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivelse | DSP1 MAXI-PD-01 LT S035 CEE |
| Bredde med kabinet [mm] | 750 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 750 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Connection direction secondary | Top |
| Delta P primær uden energimåler [bar] [Min.] | 0.51 bar |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.19 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Dybde med kabinet [mm] | 1150 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 1150 mm |
| Fjernvarme, rørstørrelse | DN25 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 33,7 mm |
| Fjernvarme, tilslutningstype | welded |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 3.00 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 6.20 m³/h |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 100 °C |
| Godkendelse | CE |
| Godkendelsesstandard | CE marking |
| Højde med kabinet [mm] | 1670 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 1670 mm |
| Kabelisoleringsmateriale | PU Hard Foam |
| Kabinetmateriale | Sheet Metal |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kabinetmulighed | Yes |
| Kategorinavn | Indirect heating substations |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | DSP1 MAXI-PD-01 LT S035 CEE |
| Navn på producent | Danfoss |
| Pakke, bredde [mm] | 1200 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 800 mm |
| Pakke, højde [mm] | 1900 mm |
| PED-kategori | I |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Substations |
| Produkttype | DSP 1 MAXI CEE |
| Sensor type heatmeter | pocket 6mm |
| Substation version | 01 LT S035 CEE |
| Tilslutningsretning | Right or left |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 6 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeregulatornavn | ECL 310 |
| Varmereguleringstype | Electronic |
| Varmerørstørrelse | DN32 |
| Varmetilslutningsstørrelse | DN32 |
| Varmetilslutningstype | Thread |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Brazed copper |
| varmevekslerlegering | 1.4404 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1 Kilogram |
| Nettovægt | 1 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 1312.725 Liter |
| EAN/UPC | 5715162745915 |