Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Substations, DSA 1 MINI, Biomass, LT_IN_AT, 90 kW

146B5762

BIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Antal varmekredse1
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseBIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV
Bredde med kabinet [mm]680 mm
Bredde uden kabinet [mm]680 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
Delta P primær uden energimåler [bar] [Min.]0.51 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.29 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstryksregulatorAVQM
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Dybde med kabinet [mm]482 mm
Dybde uden kabinet [mm]482 mm
Fjernvarme, rørstørrelseDN25
Fjernvarme, tilslutningsstørrelseG1"
Fjernvarme, tilslutningstypeExternal thread
Flow primary [m3/h] [Max]300.00 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]4.31 m³/h
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]100 °C
GodkendelseCE
Højde med kabinet [mm]856 mm
Højde uden kabinet [mm]856 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeEPP
KabinetmaterialeEPP
Kapacitet [kW]90.0 kW
KategorinavnIndirect heating substations
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KonstruktionWall mounted
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU090-LI260AT
Navn på producentDanfoss
Pakke, bredde [mm]1200 mm
Pakke, dybde [mm]800 mm
Pakke, højde [mm]620 mm
PED-kategori§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSA 1 MINI
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensor type heatmeterpocket
Strøm [A] [Maks.]2.0 A
Substation versionBiomass, LT_IN_AT
TilslutningsretningBottom
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElectronic
VarmerørstørrelseDN32
VarmetilslutningsstørrelseRp1 1/2"
VarmetilslutningstypeInternal thread
Varmeveklser-typeXB12H-1-80
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
varmevekslerlegering1.4404

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt70 Kilogram
Nettovægt50 Kilogram
Volume288.044 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162901243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm