Danfoss logo
DSA1 Mini Erlangen 2

Substations, DSA 1 MINI, Erlangen, 13.2, 100 kW

146B5738

Erlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Antal gulvvarmemanifoldtilslutninger1
Antal varmekredse1
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseErlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
Bredde med kabinet [mm]1066 mm
Bredde uden kabinet [mm]1066 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryTop & Bottom
Delta P primær uden energimåler [bar] [Min.]0.51 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryksregulatorinsert G3/4"x65mm
Differential pressure primary [bar] [Max]20 bar
Dybde med kabinet [mm]482 mm
Dybde uden kabinet [mm]482 mm
Fjernvarme, rørstørrelseDN20
Fjernvarme, tilslutningsstørrelseDN25
Fjernvarme, tilslutningstypeflange
Flow primary [m3/h] [Max]1.22 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]2.73 m³/h
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]130 °C
GodkendelseCE
Gulvvarmekreds - pumpemærkeGrundfos
Gulvvarmekreds - pumpetypeMAGNA1 25-120
Højde med kabinet [mm]1399 mm
Højde uden kabinet [mm]1399 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeEPP
KabinetmaterialeEPP
Kapacitet [kW]100.0 kW
Egenskab
Værdi
KategorinavnIndirect heating substations
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KonstruktionWall mounted
Material DescriptionDSA1 MINI-DLO100-H2WPER
Mixing circuit - controlHRB32-16/AMB162
Navn på producentDanfoss
Pakke, bredde [mm]1200 mm
Pakke, dybde [mm]800 mm
Pakke, højde [mm]620 mm
PED-kategori§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]22 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSA 1 MINI
Sensor type heatmeterdirect
Strøm [A] [Maks.]2.0 A
Substation versionErlangen, 13.2
TilslutningsretningLeft
Tryk, nominel primær [bar]25 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElectronic
VarmerørstørrelseDN32
VarmetilslutningsstørrelseRp1 1/2"
VarmetilslutningstypeInternal thread
Varmeveklser-typeXB12L-1-26
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
varmevekslerlegering1.4404

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt70 Kilogram
Nettovægt50 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume730.803 Liter
EAN/UPC5715162739860