Substations, DSA 1 MINI, Erlangen, 13.1, 110 kW
146B5728
Erlangen_13.1_1xHE_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
146B5728
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Antal varmekredse | 1 |
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivelse | Erlangen_13.1_1xHE_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV |
| Bredde med kabinet [mm] | 1066 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 1066 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Connection direction secondary | Top |
| Delta P primær uden energimåler [bar] [Min.] | 0.53 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryksregulator | insert G3/4"x65mm |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 20 bar |
| Dybde med kabinet [mm] | 482 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 482 mm |
| Fjernvarme, rørstørrelse | DN20 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | DN25 |
| Fjernvarme, tilslutningstype | flange |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.35 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 4.71 m³/h |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 130 °C |
| Godkendelse | CE |
| Højde med kabinet [mm] | 1371 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 1371 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | EPP |
| Kabinetmateriale | EPP |
| Kapacitet [kW] | 110.0 kW |
| Kategorinavn | Indirect heating substations |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Konstruktion | Wall mounted |
| Material Description | DSA1 MINI-DLO110-H1WPER |
| Navn på producent | Danfoss |
| Pakke, bredde [mm] | 1200 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 800 mm |
| Pakke, højde [mm] | 620 mm |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 22 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Substations |
| Produkttype | DSA 1 MINI |
| Sensor type heatmeter | direct |
| Strøm [A] [Maks.] | 2.0 A |
| Substation version | Erlangen, 13.1 |
| Tilslutningsretning | Left |
| Tryk, nominel primær [bar] | 25 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 6 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeregulatornavn | ECL 310 |
| Varmereguleringstype | Electronic |
| Varmerørstørrelse | DN32 |
| Varmetilslutningsstørrelse | Rp1 1/2" |
| Varmetilslutningstype | Internal thread |
| Varmeveklser-type | XB12L-1-50 |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Brazed copper |
| varmevekslerlegering | 1.4404 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 70 Kilogram |
| Nettovægt | 50 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 682.471 Liter |
| EAN/UPC | 5715162739945 |