Danfoss logo
DSA1 MINI Ilmenau

Substations, DSA 1 MINI, Ilmenau, 10.1, 40 kW

146B5682

Ilmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Antal varmekredse1
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseIlmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV
Bredde med kabinet [mm]880 mm
Bredde uden kabinet [mm]880 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryLeft
Delta P primær uden energimåler [bar] [Min.]0.44 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstryksregulatorAVQM
Differential pressure primary [bar] [Max]20 bar
Dybde med kabinet [mm]482 mm
Dybde uden kabinet [mm]482 mm
Fjernvarme, rørstørrelseDN20
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse26,9x2,3mm
Fjernvarme, tilslutningstypewelded
Flow primary [m3/h] [Max]0.59 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]1.71 m³/h
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]130 °C
GodkendelseCE
Højde med kabinet [mm]830 mm
Højde uden kabinet [mm]830 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeEPP
KabinetmaterialeEPP
Kapacitet [kW]40.0 kW
KategorinavnIndirect heating substations
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KonstruktionWall mounted
Material DescriptionDSA1 MINI-DLR040-H0__IL
Navn på producentDanfoss
Pakke, bredde [mm]1200 mm
Pakke, dybde [mm]800 mm
Pakke, højde [mm]620 mm
PED-kategori§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSA 1 MINI
Sensor type heatmeterdirect
Strøm [A] [Maks.]2.0 A
Substation versionIlmenau, 10.1
TilslutningsretningRight
Tryk, nominel primær [bar]25 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElectronic
VarmerørstørrelseDN25
VarmetilslutningsstørrelseDN25
Varmetilslutningstypeflange
Varmeveklser-typeXB12L-1-26
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
varmevekslerlegering1.4404

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt70 Kilogram
Nettovægt50 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162740361