Danfoss logo
DSA 1 mini

Substations, DSA 1 MINI, Biomass, LT_EM_AT, 60 kW

146B5418

DSA1 MINI-DUU060-LI190AT

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseDSA1 MINI-DUU060-LI190AT
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kW]60.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU060-LI190AT
Product lineHeavy Duty Stations
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSA 1 MINI
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation versionBiomass, LT_EM_AT
TilslutningsretningBottom
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt70 Kilogram
Nettovægt50 Kilogram
Volume286.46 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162742648
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm