Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Substations, DSA 1 MINI, Biomass, HT_IN_AT, 15 kW

146B5415

BIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseBIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kW]15.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU015-LI110AT
Navn på producentDanfoss
Product lineHeavy Duty Stations
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSA 1 MINI
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation versionBiomass, HT_IN_AT
TilslutningsretningBottom
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt70 Kilogram
Nettovægt50 Kilogram
Volume273.55 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162742679
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm