Danfoss logo
DSA1 MINI Buffer DE

Substations, DSA 1 MINI Standard, Standard buffer DE, 14.0, 60 kW

146B5745

Standard_BUFFER_DE_14_1xBuffer: Insert Energy Meter, primary right/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Antal varmekredse1
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseStandard_BUFFER_DE_14_1xBuffer: Insert Energy Meter, primary right/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
Bredde med kabinet [mm]900 mm
Bredde uden kabinet [mm]900 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryTop
Delta P primær uden energimåler [bar] [Min.]0.47 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstryksregulatorAVQM
Differential pressure primary [bar] [Max]20 bar
Dybde med kabinet [mm]482 mm
Dybde uden kabinet [mm]482 mm
Fjernvarme, rørstørrelseDN20
Fjernvarme, tilslutningsstørrelseG1"
Fjernvarme, tilslutningstypeExternal thread
Flow primary [m3/h] [Max]1.43 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]1.14 m³/h
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]130 °C
GodkendelseCE
Højde med kabinet [mm]988 mm
Højde uden kabinet [mm]988 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeEPP
KabinetmaterialeEPP
Kapacitet [kW]60.0 kW
KategorinavnIndirect heating substations
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KonstruktionWall mounted
Material DescriptionDSA1 MINI-DRO050-B1__DE
Navn på producentDanfoss
Pakke, bredde [mm]1200 mm
Pakke, dybde [mm]800 mm
Pakke, højde [mm]620 mm
PED-kategori§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSA 1 MINI Standard
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensor type heatmeterdirect
Strøm [A] [Maks.]2.0 A
Substation versionStandard buffer DE, 14.0
TilslutningsretningRight
Tryk, nominel primær [bar]25 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElectronic
VarmerørstørrelseDN25
VarmetilslutningsstørrelseRp1"
VarmetilslutningstypeInternal thread
Varmeveklser-typeXB12H-1-50
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
varmevekslerlegering1.4404

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt70 Kilogram
Nettovægt50 Kilogram
Volume403.369 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162739792
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm