Substations, DSA 1 MINI Micro Grid, Biomass, LT_IN_DE, 40 kW
146B5477
BIOMASS_LT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary right/secondary top, Low Temperature, SV 3bar TÜV
146B5477
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Antal varmekredse | 1 |
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivelse | BIOMASS_LT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary right/secondary top, Low Temperature, SV 3bar TÜV |
| Bredde med kabinet [mm] | 875 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 875 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Connection direction secondary | Top |
| Delta P primær uden energimåler [bar] [Min.] | 0.49 bar |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.22 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryksregulator | AVQM |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Dybde med kabinet [mm] | 482 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 482 mm |
| Fjernvarme, rørstørrelse | DN20 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | G1" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | External thread |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 0.98 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 2.14 m³/h |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| Godkendelse | CE |
| Højde med kabinet [mm] | 988 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 988 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | EPP |
| Kabinetmateriale | EPP |
| Kapacitet [kW] | 40.0 kW |
| Kategorinavn | Indirect heating substations |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Konstruktion | Wall mounted |
| Material Description | DSA1 MINI-DRO040-LI110DE |
| Navn på producent | Danfoss |
| Pakke, bredde [mm] | 1200 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 800 mm |
| Pakke, højde [mm] | 620 mm |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Substations |
| Produkttype | DSA 1 MINI Micro Grid |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sensor type heatmeter | direct |
| Strøm [A] [Maks.] | 2.0 A |
| Substation version | Biomass, LT_IN_DE |
| Tilslutningsretning | Right |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 6 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeregulatornavn | ECL 310 |
| Varmereguleringstype | Electronic |
| Varmerørstørrelse | DN25 |
| Varmetilslutningsstørrelse | Rp1" |
| Varmetilslutningstype | Internal thread |
| Varmeveklser-type | XB12H-1-36 |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Brazed copper |
| varmevekslerlegering | 1.4404 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 70 Kilogram |
| Nettovægt | 50 Kilogram |
| Volume | 412.526 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162742051 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |