Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A347), Type 1

145F4495

Produkttype: VXe Solo HWS (A347), Type 1, 16 bar, 120 °C

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
BeskrivelseVXe Solo HWS ECL310/A347 Type1
Bredde med kabinet [mm]550 mm
Bredde uden kabinet [mm]550 mm
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstryksregulatorIntegrated in control valve
Dybde med kabinet [mm]315 mm
Dybde uden kabinet [mm]315 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeUdvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
Gulvvarmekreds - pumpemærkeGrundfos
Gulvvarmekreds - pumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Højde med kabinet [mm]932 mm
Højde uden kabinet [mm]932 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialePolypropylene
KabinetmaterialePolypropylene
Kapacitet [kW]20.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionVXe Solo HWS ECL310/A347 Type1
Egenskab
Værdi
Material Description (Short TeVXe Solo HWS (A347), Type 1
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeVXe Solo HWS (A347)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW]20 kW
VarmeregulatornavnECL 310 / A347
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmeveklser-typeXB06H-1 26
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, beholderkreds - pumpemærkeGrundfos
Varmtvand, beholderkreds - pumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
Varmtvand, beholderkreds - reguleringECL 310 + Pump
Varmtvand, regulatornavnECL 310 / A347
Varmtvand, reguleringstypeElektronisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeindvendigt gevind

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt40 Kilogram
Nettovægt38 Kilogram
Volume173.91 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424685539
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm