VXe Solo HWS (A237), Type 2
145F4502
Type: VXe Solo HWS (A237), Type 2, 16 bar, 120 °C
145F4502
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Bredde med kabinet [mm] | 550 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 550 mm |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryksregulator | Integrated in control valve |
| Dybde med kabinet [mm] | 315 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 315 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | Udvendigt gevind |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 120 °C |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Højde med kabinet [mm] | 932 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 932 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | Polypropylene |
| Kabinetmateriale | Polypropylene |
| Kapacitet [kW] | 30.0 kW |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | VXe Solo HWS,Typ 2 StS,ECL310/A337 AMV13 |
| Material Description (Short Te | VXe Solo HWS,Type 2, ECL 310/A337 , StS |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | VXe Solo HWS (A237) |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stations type | Type 2 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 6 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmepumpemærke | Grundfos |
| Varmepumpetype | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Varmeregulatornavn | ECL 310 / A237 |
| Varmereguleringstype | Elektronisk |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | indvendigt gevind |
| Varmeveklser-type | XB06H-1 StS 40 |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Brazed copper |
| Varmtvand, beholderkreds - pumpemærke | Grundfos |
| Varmtvand, beholderkreds - pumpetype | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Varmtvand, beholderkreds - regulering | ECL 310 + Pump |
| Varmtvand, regulatornavn | ECL 310 / A337 |
| Varmtvand, reguleringstype | Elektronisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | indvendigt gevind |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 39 Kilogram |
| Nettovægt | 37 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162516119 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |