Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A237), Type 2

145F0610

Type: VXe Solo HWS (A237), Type 2, 16 bar, 120 °C
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: VXe Solo HWS (A237)

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
BeskrivelseVXe Solo HWS, ECL310/A237, Type 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kW]30.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionVXe Solo HWS, Typ 2, ECL310/A237
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
Egenskab
Værdi
ProdukttypeVXe Solo HWS (A237)
Stations typeType 2
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmereguleringstypeElektronisk
Varmeveklser-typeXB06H-1 40
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, regulatornavnECL 310 + pump

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt39 Kilogram
Nettovægt37 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume173.91 Liter
EAN/UPC5702424590406