Danfoss logo
Substation type VX Solo with white steel cover

VX Solo II HWS (A337), Type 2

145F5065

Produkttype: VX Solo II HWS (A337), Type 2, 16 bar, 120 °C

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Bredde med kabinet [mm]550 mm
Bredde uden kabinet [mm]525 mm
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstryksregulatorIntegrated in control valve
Dybde med kabinet [mm]380 mm
Dybde uden kabinet [mm]365 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeUdvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Højde med kabinet [mm]861 mm
Højde uden kabinet [mm]861 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
Kapacitet [kW]30.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionVX-Solo II HWS ECL310/A337TYP2 w/oHEpump
Material Description (Short TeVX Solo II HWS, Type 2, ECL 310/A337, w/o HE pump
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeVX Solo II HWS (A337)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 2
TilslutningsretningTop og bund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310 / A337
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmeveklser-typeXB06H-1 40
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, beholderkreds - pumpemærkeGrundfos
Varmtvand, beholderkreds - pumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
Varmtvand, beholderkreds - reguleringECL 310 + Pump
Varmtvand, regulatornavnECL 310 / A337
Varmtvand, reguleringstypeElektronisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeindvendigt gevind

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt40 Kilogram
Nettovægt38 Kilogram
Volume219.555 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162603482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm